Boorkronen voor gatzaag
Gespecialiseerde gereedschapshouders voor gatzagen van Hilti, inclusief versies voor boorhamers, grote diameters of krappe ruimtes
- Basis materiaal: Meerdere materialen
- Werkmodus: Boren
- Opname: Zonder opname
ultimate
Hilti klanten zochten ook naar Gatzaag, Gatzaag accesoires, Gatenzaag, Gatzagenset of Gatenzagenset .
Selecteer opties
Diameter
- 10 mm
- 11 mm
Werklengte
- 75 mm
- 104 mm
- 304 mm
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 40,00
Technische gegevens
Basis materiaal
Meerdere materialen
Werkmodus
Boren
Opname
Zonder opname
Productklasse
Ultimate
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Snelle wissels gatzaag – gatzaagkroon en centreerboor met één handeling in elkaar te klikken
- Verbeterde nauwkeurigheid: versterkte schacht voor een stabielere passing tussen gatzaag, houder en elektrisch gereedschap
- Keuze uit boorkronen – TE-C-gatzaagkroon voor gebruik met boorhamers van Hilti, zware boorkroon voor grotere gatzaagdiameters of kroonverlengstukken voor plaatsen die lastig te bereiken zijn
- Een boorkroon voor elk soort gebruik – u kunt dezelfde boorkroon gebruiken met elke gatzaag of centreerboor van Hilti
Toepassingen
- Vervangende gereedschapshouders voor gebruik met gatzagen van Hilti
- Geschikt voor gebruik met boor- en schroefmachines met of zonder accu
- Let op: gereedschapshouders moeten altijd gecombineerd worden met een compatibele centreerboor voor gebruik met een gatzaag
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.