REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

Premium bimetaal gatzaag voor het zagen in hout, metaal en gipsplaat

  • Basis materiaal: Meerdere materialen, Metaal, Hout, Plastics, Afbouw
  • Werkmodus: Boren
  • Opname: Gladde schacht
premium

Hilti klanten zochten ook naar  Gatzaag Universele zaag Gatenzaag Gatzagenset of Gatenzagenset .

Selecteer opties

Diameter
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 17 mm
  • 19 mm
  • 20 mm
  • 21 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 27 mm
  • 29 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 33 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 38 mm
  • 40 mm
  • 41 mm
  • 43 mm
  • 44 mm
  • 46 mm
  • 48 mm
  • 51 mm
  • 52 mm
  • 54 mm
  • 56 mm
  • 57 mm
  • 59 mm
  • 60 mm
  • 64 mm
  • 65 mm
  • 67 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 73 mm
  • 74 mm
  • 76 mm
  • 79 mm
  • 83 mm
  • 86 mm
  • 89 mm
  • 92 mm
  • 95 mm
  • 98 mm
  • 102 mm
  • 105 mm
  • 108 mm
  • 111 mm
  • 114 mm
  • 121 mm
  • 127 mm
  • 133 mm
  • 140 mm
  • 152 mm
  • 168 mm
  • 177 mm
  • 210 mm
Werklengte
  • 44 mm
Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
  • 8 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Van EUR 31,86

Technische gegevens

Basis materiaal
Meerdere materialen, Metaal, Hout, Plastics, Afbouw
Werkmodus
Boren
Opname
Gladde schacht
Productklasse
Premium

Documenten

Functies en toepassingen

Functionaliteiten

  • Opnieuw ontworpen voor extra prestaties – deze gatzagen zagen dieper en gaan langer mee
  • Opnieuw ontworpen boorsleuven – betere zichtbaarheid tijdens het zagen en maakt het gemakkelijker om uitgezaagde blokken eruit te duwen
  • Veelzijdig –zaag sneller en met dezelfde gatzaag gaten in de meest voorkomende bouwmaterialen
  • Speciale centreerboor beschikbaar – vervaardigd uit geslepen high-speed staal (HSS-G) voor eenvoudiger centreren en soepelere geleiding in uw werkstuk

Toepassingen

  • Zagen van gaten voor MEP-installaties in gipsplaat, hout, kunststof, staal en aluminium
  • Zagen van gaten in gipsplaat voor sprinklerkoppen
  • Zagen van gaten voor kabel-/buisdoorvoeringen
  • Zagen van gaten voor stopcontacten en elektrische installaties
  • Let op: gatzagen moeten altijd gebruikt worden met een compatibele gereedschapshouder en centreerboor

Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.

Product Videos