S-MD 01 SS zelfborende metalen schroeven
Zelfborende schroef S-MD01SS 5,5x50 #2114548

Zelfborende schroef (A4 roestvrij staal) zonder sluitring voor dunne metaal-op-metaal sluitingen (tot 3 mm)
- Basismaterialen: Koolstofstaal, Aluminium
- Omgevingscondities: Droge binnenruimte, Binnenomgevingen met tijdelijke condensatie, Buiten, landelijke of stedelijke omgeving met lage vervuiling, Buiten met gemiddeld concentratie van vervuiling, Buiten, gebieden met zware industriële vervuiling, Dicht bij wegen, Kustgebieden
- Schroefdiameter d: 5.5 mm
premium
Hilti klanten zochten ook naar Schroef, Spaanloze schroef, Overlap schroef, Zelfborende schroef of Schroeven.
Selecteer opties
Bereik boorcapaciteit DC
- 1.2 - 3 mm
Diktebereik bevestigd MF
- 1.2 - 36 mm
Lengte
- 50 mm
Verpakkingseenheid
- 500 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
500
Nettoprijs met korting
EUR 244,40
EUR 0,49
/
1 Stuk



