AG 125-A36 haakse slijper op accu
New productArtikel #r3409384
Krachtige haakse slijper op 36v accu voor slijpen met schijven tot 125 mm
- Nominale spanning: 36 V
- Schijfdiameter: 125 mm
- Max. zaagdiepte: 34 mm
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Active Torque Control (ATC) voorkomt dat het gereedschap ongecontroleerd doordraait als de slijpschijf vastloopt, waardoor een veel voorkomend veiligheidsrisico wordt beperkt
- Koolborstelloze motor. Gaat drie keer langer mee (geen schade aan de stroomwisselaar en geen vervanging van koolborstels)
- Laag, gebalanceerd gewicht maakt het gereedschap flexibeler en minder vermoeiend in gebruik in elke positie
- Hogere prestaties en accucapaciteit dan andere haakse slijpers op accu
- Rem en automatische uitstand voor extra veiligheid
Toepassingen
- Afwerking
- Slopen
- Door- en vlakslijpen van staal en andere materialen
- Ontbramen en polijsten van metaal
- Door- en vlakslijpen van minerale materialen
Services
Hilti Tool Service
- Testcertificaat kosteloos tijdens kostenvrije periode
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Fleet Management
Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.