REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Zeer duurzame cirkelzaag met hoog zaagvermogen, voor zware zaagwerkzaamheden
  • Instellen van zaaghoek op 22,5, 45 of 50 graden
  • Afkort- en lengtezaagsneden tot 55 mm zaagdiepte, compatibel met geleiderails en stofzuigers van Hilti
  • Volledige railcompatibiliteit - zaag precieze hoeken van 45 en 90 graden uit de hand met deze cirkelzaag
  • Zaagblad stopt snel
Toepassingen
  • Afkorten en lengtezaagsneden tot 55 mm zaagdiepte
  • Schuin- en verstekzagen, met of zonder geleiderail
  • Algemene bouw: verzagen van panelen, OSB, multiplex, spaanplaat, kunststof, dakspanten en planken
  • Interieurafwerking: zagen gipsplaat, cementplaat, MDF en HDF
  • Elektrisch: horizontale muurzaagsnedes, kabelgoten

Services

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

  • Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
  • Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
  • 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
  • Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Meer informatie over Tool Services
Fleet Management
Fleet Management

Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.

  • Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
  • De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
  • Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
  • Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
  • Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.
Meer informatie over Fleet Management

Technische gegevens

Documenten en video's

Advies en ondersteuning