Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Active Torque Control (ATC) voorkomt dat het gereedschap ongecontroleerd doordraait als de slijpschijf vastloopt, waarmee een veel voorkomend veiligheidsrisico wordt beperkt
  • De Hilti Smart Power-technologie past het uitgaande vermogen automatisch aan op het te slijpen materiaal, waardoor de slijpprestaties continu van een zeer hoog niveau zijn en de motor tegen overbelasting wordt beschermd
  • Antislip handgreep aan de achterzijde van het gereedschap en zijhandgreep met soft-grip voor lage vibratie en een maximale veiligheid
  • Tijdbesparend doorslijpen en sleuven in breedten tot 25 mm bij gebruik van twee schijven (met DC EX 125/5" kap)
  • Ergonomisch ontworpen machine voor universeel gebruik van (door)slijptoepassingen
Toepassingen
  • Door- en vlakslijpen van staal en minerale materialen
  • Door-, vlak- en fijnslijpen van metalen en minerale materialen
  • Verwijderen van coatings op cement en dekvloer
  • Renovatie van voegen
  • Werken op een breed scala aan oppervlakken en materialen

Services

Hilti Tool Service

3 dagen gratis

  • 3 of gratis, krijg het gereedschap binnen 3 dagen onderhouden en gereinigd terug en anders is de reparatie gratis
  • Onderhoud is tot 1 jaar gratis, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
  • Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
  • 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
  • Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Meer informatie over Tool Services
Fleet Management

Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.

  • Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
  • De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en zorgt zo voor absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
  • High performance gereedschappen en de nieuwste technologie verhogen de productiviteit op de werklocatie.
  • Leengereedschappen tijdens een reparatie voorkomen productieverlies.
  • Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen verlagen de investeringskosten.
Meer informatie over Fleet Management

Productvarianten en sets

Technische gegevens

Documenten en video's

Advies en ondersteuning

Log in om verder te gaan
Contact
Contact
Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen