Productlijn

DCG 180-P

2200W ergonomische haakse slijper met snoer voor alle slijp- en zaagtoepassingen op metalen en minerale materialen met schijven tot 180 mm diameter

Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
  • Hilti Smart Power technologie biedt een constante hoge zaagprestatie
  • ATC biedt een maximum aan werkcomfort dankzij de automatische uitschakeling van de motor in potentieel gevaarlijke situaties
  • AVR reduceert vibratie tot twee derden in vergelijking met de conventionele werktuigen en biedt dus een efficiënte bescherming tegen de effecten van een langdurige blootstelling aan vibraties
  • Draaibare greep voor een comfortabele werkhouding
  • Vergrendelbare aan/uit-schakelaar
Toepassingen
  • Alle soorten metaalbewerking
  • Door- en vlakslijpen van staal en andere materialen
  • Bondig slijpen van metalen
  • Voor het doorslijpen van minerale materialen en metalen
  • Vlak- en doorslijpen
Services
Hilti Tool Service

3 dagen gratis

  • 3 of gratis, krijg het gereedschap binnen 3 dagen onderhouden en gereinigd terug en anders is de reparatie gratis
  • Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
  • Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
  • 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
  • Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Meer informatie over Tool Services
Fleet Management

Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.

  • Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
  • De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en zorgt zo voor absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
  • High performance gereedschappen en de nieuwste technologie verhogen de productiviteit op de werklocatie.
  • Leengereedschappen tijdens een reparatie voorkomen productieverlies.
  • Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen verlagen de investeringskosten.
Meer informatie over Fleet Management
Productvarianten & -sets
Filter
Sorteren op
Terug naar resultaten (2)
Producten filteren op deze criteria
Terug naar productlijst
Voer uw sorteercriteria in

1 Artikelen (varianten en sets)

Artikelnummer Ingangsvermogen Verpakkings­eenheid Prijs/eenheid Hoeveelheid
Prijs/eenheid
EUR 380,75 / 1 Stuk
Bestel- en productgegevens
Technische gegevens
Documenten en video's
Advies en ondersteuning

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Wanneer u verder gaat met het gebruik van deze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Verdere informatie en opmerkingen over het deactiveren van cookies vindt u in de privacy-verklaring.

Log in om verder te gaan
Hulp nodig? Contact
Contact
Contact
Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen