Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Sandwich stalen schijftechnologie voor veel stiller gebruik – 7dB minder geluid vergeleken met niet-geluidsarme diamantbladen (10dB minder lawaai is gelijk aan de helft van het waargenomen geluidsniveau)
  • Verlengde levensduur op abrasieve materialen dankzij de concentratie hoogwaardige diamanten in combinatie met een speciale binding
  • Verloopring 25,4/30 mm diameter
Toepassingen
  • Zagen van kalkzandsteenblokken en andere metselmaterialen
  • Speciaal ontworpen voor gebruik met stationair metselwerkzagen