S-DS20B M1 harde vezelplaatschroeven met scherpe punt
New product
Premium
Artikel #r5524659
Gefosfateerde hardboardschroef op strip voor het SD-M 1 of SD-M 2 schroefmagazijn, voor bevestiging van hardboards op hout of metaal
- Schroefkoptype: Trompetkop
- Schroefaandrijving/uitsparingstype: PH #2
- Schroeven op band: Ja, compatibel met SD-M 1 schroevenmagazijn, Ja, compatibel met SD-M 2 schroevenmagazijn
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Ontworpen voor hoge productiviteit, praktisch zonder verspilling; CE-keurmerk en getest volgens EN 14566 voor kwaliteit en consistentie
- Hoge bevestigingsfrequentie zodat u meer afkrijgt in minder tijd
- Ontworpen voor gebruik met de SD-M 1 en SD-M 2 magazijnen en de schroefmachines SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 en SD 2500
- Schroeven op strip voor snelle gipsplaatinstallatie met de SD-M 1 en SD-M 2 schroefmagazijnen
- Volledige controle over het productieproces door Hilti, dus betrouwbare, consistente kwaliteit
Toepassingen
- Hardboards bevestigen op metalen onderconstructies (tot 0,88 mm)
- Bevestigen van hardboard aan houten onderconstructies
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.