Productlijn

S-HW

Ratelsleutel

Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
  • De ratel die ook is ontworpen om te worden gebruikt als een hamer - niet nodig twee stukken gereedschap mee te nemen
  • 295 mm verlengarm voor een aanhaalmoment tot 600 Nm
  • De gesmede hamerkop is permanent vastgemaakt aan de as in een geschikte vormverbinding voor extreme duurzaamheid
  • Geen gevoelig schakelmechanisme - veranderen van de richting van de ratelsleutel met een gehard doordrukaandrijfvierkant verzekert een hoog weerstandsvermogen
  • Voorzien van een buisvormige as om de impact van trillingen te minimaliseren
Toepassingen
  • Verscheidenheid aan doppen beschikbaar voor het aandraaien van bouten en moeren
Product selectie & prijzen
Filter
Sorteren op
Terug naar resultaten (2)
Producten filteren op deze criteria
Terug naar productlijst
Voer uw sorteercriteria in

2 Artikelen (varianten en sets)

Artikelnummer Inspringing Verpakkings­eenheid Prijs/eenheid Hoeveelheid
Prijs/eenheid
EUR 295,74 / 1 Stuk
Bestel- en productgegevens
Prijs/eenheid
EUR 148,54 / 1 Stuk