S-HW Ratelsleutelset
New product
Premium
Artikel #r25911
Ratelsleutelset voor het plaatsen en vastdraaien van ankers, moeren en bouten
- Kenmerk: Hamersleutel
- Opname: 1/2 inch vierkant
- Productklasse: Premium
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- De ratel die ook is ontworpen om te worden gebruikt als een hamer - niet nodig twee stukken gereedschap mee te nemen
- 295 mm verlengarm voor een aanhaalmoment tot 600 Nm
- De gesmede hamerkop is permanent vastgemaakt aan de as in een geschikte vormverbinding voor extreme duurzaamheid
- Stevig schakelmechanisme - draairichting veranderen van de ratelsleutel met een gehard doordrukaandrijfvierkant verzekert een hoog weerstandsvermogen
- Voorzien van een ronde arm om impact van trillingen te minimaliseren
Toepassingen
- Verscheidenheid aan doppen beschikbaar voor het aandraaien van bouten en moeren
- 125 mm en 250 mm verlengdoppen met vrij draaiende hulzen voor verbeterde toegankelijkheid en eenvoudig gebruik
- Centreerpunt voor eenvoudige uitlijning van werkstukken
- Reserve- en vervangingsonderdelen beschikbaar