REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Zelfborende schroef voor snelle montage in één stap
  • EPDM rubberen ring – zorgt voor een betrouwbaardere afdichting tegen water
  • Snelle en robuuste boorpunt met Racing Tip-technologie – een golfvormige snijkant die splinters veel sneller verwijdert en puntverbranding helpt te voorkomen
  • Een ondersteunende draad helpt om te bevestigen zonder deuken
  • Voor betrouwbare bevestigingen met gedefinieerde belastingswaarden
Toepassingen
  • Bevestigen van sandwichpanelen op stalen framewerk
  • Dubbelzijdig gecoat koolstofstaal voor bevestiging in licht corrosieve omgevingen
  • Dikke metaal-op-metaalverbindingen (tot 15 mm)
  • Waterdichte bevestigingen – inclusief 19 mm ring
  • Bevestigen van sandwichpanelen op dikke stalen balken

Technische gegevens

Documenten en video's

Advies en ondersteuning