S-MD 63 S zelfborende metalen schroeven
New product
Premium
Artikel #r3305
Zelfborende schroef (A2 roestvrij staal) met 19 mm sluitring voor middeldikke metaal-op-metaal sluitingen (tot 6 mm)
- Grootte onderlegring: 19 mm
- Basismaterialen: Koolstofstaal, Aluminium
- Omgevingscondities: Droge binnenruimte, Binnen met tijdelijk condensvorming, Buiten met lage vervuiling, Buiten met gemiddeld concentratie van vervuiling
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Zelfborende schroef voor snelle montage in één stap
- Perfect Sealing (PS)-functie – speciaal ontworpen geometrie onder de kop die overmatige compressie van de EPDM-ring voorkomt en helpt om op betrouwbare wijze water af te sluiten
- Snelle en robuuste boorpunt met Racing Tip-technologie – een golfvormige snijkant die splinters veel sneller verwijdert en puntverbranding helpt te voorkomen
- Voor betrouwbare bevestigingen met gedefinieerde belastingswaarden
- Aantrekkelijk uiterlijk – de schroefkop kan gekleurd worden zodat deze bij de gevel past
Toepassingen
- Bevestiging van plaatstaal en profielen op stalen onderconstructie en framewerk, met of zonder tussenliggende isolatielagen
- Roestvrij staal (A2) voor bevestiging in licht corrosieve omgevingen
- Dunne tot middeldikke metaal-op-metaalverbindingen (tot 6 mm)
- Waterdichte bevestigingen – inclusief 19 mm ring
- Aluminium op aluminium onderconstructies bevestigen
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.