REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Zelfborende schroef voor snelle montage in één stap
  • Perfect afgedichte bevestigingspunten
  • Perfect Sealing (PS)-functie – speciaal ontworpen geometrie onder de kop die overmatige compressie van de EPDM-ring voorkomt en helpt om op betrouwbare wijze water af te sluiten
  • Snelle en robuuste boorpunt met Racing Tip-technologie – een golfvormige snijkant die splinters veel sneller verwijdert en helpt puntverbranding te voorkomen
  • Voor betrouwbare bevestigingen met gedefinieerde belastingswaarden
Toepassingen
  • Bevestiging van plaatstaal en profielen op stalen onderconstructie en framewerk, met of zonder tussenliggende isolatielagen
  • Roestvrij staal (A2) voor bevestiging in licht corrosieve omgevingen
  • Dunne tot middeldikke metaal-op-metaalverbindingen (tot 6 mm)
  • Voor toepassingen waarvoor waterdichte bevestigingen nodig zijn met een 16 mm sluitring
  • Aluminium op aluminium onderconstructies bevestigen

Technische gegevens

Documenten en video's

Advies en ondersteuning