REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Zelfborende schroef voor snelle montage in één stap
  • EPDM rubberen ring – zorgt voor een betrouwbaardere afdichting tegen water
  • Snelle en robuuste boorpunt voor gebruik op hoogwaardig staal (tot klasse S 450 GD) met Racing Tip-technologie – een golfvormige snijkant die splinters veel sneller verwijdert en helpt puntverbranding te voorkomen
  • Een ondersteunende draad helpt om te bevestigen zonder deuken
  • Voor betrouwbare bevestigingen met gedefinieerde belastingswaarden
Toepassingen
  • Bevestigen van sandwichpanelen op stalen framewerk
  • Roestvrij staal (A2) voor bevestiging in licht corrosieve omgevingen
  • Dunne tot middeldikke metaal-op-metaalverbindingen (tot 6 mm)
  • Waterdichte bevestigingen – inclusief 19 mm ring
  • Bevestiging van sandwichpanelen aan gordingen

Technische gegevens

Documenten en video's

Advies en ondersteuning