S-CD 63 C zelfborende sandwichpaneelschroeven
New product
Premium
Artikel #r3493
Sandwichpaneelschroef (duplex gecoat koolstofstaal) met 19 mm sluitring en steundraad voor dunne stalen basisconstructies (tot 6 mm)
- Grootte onderlegring: 19 mm
- Basismaterialen: Koolstofstaal
- Omgevingscondities: Droge binnenruimte, Binnen met tijdelijk condensvorming, Buiten met lage vervuiling
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Zelfborende schroef voor snelle montage in één stap
- EPDM rubberen ring – zorgt voor een betrouwbaardere afdichting tegen water
- Snelle en robuuste boorpunt voor gebruik op hoogwaardig staal (tot klasse S 450 GD) met Racing Tip-technologie – een golfvormige snijkant die splinters veel sneller verwijdert en helpt puntverbranding te voorkomen
- Een ondersteunende draad helpt om te bevestigen zonder deuken
- Voor betrouwbare bevestigingen met gedefinieerde belastingswaarden
Toepassingen
- Bevestigen van sandwichpanelen op stalen framewerk
- Dubbelzijdig gecoat koolstofstaal voor bevestiging in licht corrosieve omgevingen
- Dunne tot middeldikke metaal-op-metaalverbindingen (tot 6 mm)
- Waterdichte bevestigingen – inclusief 19 mm ring
- Bevestiging van sandwichpanelen aan gordingen
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.