REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Zelftappende schroef voor bevestiging in hoogwaardig staal
  • EPDM rubberen ring – zorgt voor een betrouwbaardere afdichting tegen water
  • Probleemoplosser als staal te zwaar is voor zelfborende schroeven
  • Lengte geoptimaliseerd voor de meest voorkomende sandwichpanelen
  • Aantrekkelijk uiterlijk – de schroefkop kan gekleurd worden zodat deze bij de gevel past
Toepassingen
  • Bevestiging van aluminium of plaatstaal en profielen op stalen of aluminium onderconstructies, met of zonder tussenliggende isolatielagen
  • Roestvrij staal (A2) voor bevestiging in licht corrosieve omgevingen
  • Bevestiging op staal tot klasse S 355
  • Waterbestendige bevestigingen (inclusief 19 mm ring)
  • Bevestiging van sandwichpanelen op staalconstructies

Technische gegevens

Documenten en video's

Advies en ondersteuning