S-MD 51 S zelfborende metalen schroeven
New product
Premium
Artikel #r2968
Zelfborende schroef (A2 roestvrij staal) met 16 mm sluitring voor dunne metaal-op-metaal sluitingen (tot 2 mm)
- Grootte onderlegring: 16 mm
- Basismaterialen: Koolstofstaal, Aluminium, Hout
- Omgevingscondities: Droge binnenruimte, Binnen met tijdelijk condensvorming, Buiten met lage vervuiling, Buiten met gemiddeld concentratie van vervuiling
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Zelfborende schroef voor snelle montage in één stap
- Betrouwbare en corrosiebestendige bevestigingen
- EPDM rubberen ring – zorgt voor een betrouwbaardere afdichting tegen water
- Snelle en robuuste boorpunt
- Voor betrouwbare bevestigingen met gedefinieerde belastingswaarden
Toepassingen
- Bevestiging van plaatstaal en profielen op stalen onderconstructie en framewerk, met of zonder tussenliggende isolatielagen
- Roestvrij staal (A2) voor bevestiging in licht corrosieve omgevingen
- Dunne metaal-op-metaalverbindingen (tot 2 mm)
- Voor toepassingen waarvoor waterdichte bevestigingen nodig zijn met een 16 mm sluitring
- Bevestiging van staal/aluminium op houten onderconstructies
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.