REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Zelftappende schroef voor houten framewerk of dunne stalen/aluminium elementen
  • EPDM rubberen ring – zorgt voor een betrouwbaardere afdichting tegen water
  • Voor betrouwbare bevestigingen met gedefinieerde belastingswaarden
  • Aantrekkelijk uiterlijk – de schroefkop kan gekleurd worden zodat deze bij de gevel past
  • Gemonteerde EPDM afdichtring
Toepassingen
  • Bevestiging van plaatstaal en profielen op stalen onderconstructie en framewerk, met of zonder tussenliggende isolatielagen
  • Roestvrij staal (A2) voor bevestiging in licht corrosieve omgevingen
  • Bevestigen van houten framewerk (minimale inplantingsdiepte 26 mm)
  • Waterdichte bevestigingen – inclusief 19 mm ring
  • Bevestiging van aluminium op stalen of houten onderconstructies

Technische gegevens

Documenten en video's

Advies en ondersteuning