S-MP 73 S zelftappende schroeven
New product
Premium
Artikel #r3339
Zelftappende schroef (roestvrij staal A2) met een ring van 22 mm voor het bevestigen van dun metaal op metaal of hout
- Grootte onderlegring: 22 mm
- Basismaterialen: Hout, Koolstofstaal, Aluminium
- Omgevingscondities: Droge binnenruimte, Binnen met tijdelijk condensvorming, Buiten met lage vervuiling, Buiten met gemiddeld concentratie van vervuiling
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Zelftappende schroef voor houten framewerk of dunne stalen/aluminium elementen
- EPDM rubberen ring – zorgt voor een betrouwbaardere afdichting tegen water
- Voor betrouwbare bevestigingen met gedefinieerde belastingswaarden
- Aantrekkelijk uiterlijk – de schroefkop kan gekleurd worden zodat deze bij de gevel past
- Gemonteerde EPDM afdichtring
Toepassingen
- Bevestiging van plaatstaal en profielen op stalen onderconstructie en framewerk, met of zonder tussenliggende isolatielagen
- Roestvrij staal (A2) voor bevestiging in licht corrosieve omgevingen
- Bevestigen van houten framewerk (minimale inplantingsdiepte 26 mm)
- Waterdichte bevestigingen – inclusief 22 mm ring
- Bevestiging van aluminium of staal op stalen of houten onderconstructies
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.