S-CD 65 GS sandwichpaneelschroeven
New product
Premium
Artikel #r4375821
Sandwichpaneelschroef (A2 roestvrij staal) met 19 mm ring en steundraad voor dikke stalen basisconstructies (tot 15 mm)
- Grootte onderlegring: 19 mm
- Basismaterialen: Koolstofstaal
- Omgevingscondities: Droge binnenruimte, Binnen met tijdelijk condensvorming, Buiten met lage vervuiling, Buiten met gemiddeld concentratie van vervuiling
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Zelfborende schroef voor snelle montage in één stap
- Betrouwbare, waterdichte en corrosiebestendige bevestigingen
- EPDM rubberen ring – zorgt voor een betrouwbaardere afdichting tegen water
- Innovatieve gedraaide boorpunt voor hoge boorsnelheid en hoge robuustheid
- Een ondersteunende draad helpt om te bevestigen zonder deuken
Toepassingen
- Bevestigen van sandwichpanelen op stalen framewerk
- Roestvrij staal (A2) voor bevestiging in licht corrosieve omgevingen
- Dikke metaal-op-metaalverbindingen (tot 15 mm)
- Waterdichte bevestigingen – inclusief 19 mm ring
- Bevestigen van sandwichpanelen op dikke stalen balken
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.