S-CDW 61 C zelfborende sandwichpaneelschroeven
New product
Premium
Artikel #r3495
Sandwichpaneelschroef (duplex gecoat koolstofstaal) met 19 mm sluitring met schroefdraad voor houten basisconstructies
- Grootte onderlegring: 19 mm
- Basismaterialen: Hout
- Omgevingscondities: Droge binnenruimte, Binnen met tijdelijk condensvorming, Buiten met lage vervuiling
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Zelfborende schroef voor snelle montage in één stap
- EPDM rubberen ring – zorgt voor een betrouwbaardere afdichting tegen water
- Snelle en robuuste boorpunt
- Een ondersteunende draad helpt om te bevestigen zonder deuken
- Voor betrouwbaardere bevestigingen met gedefinieerde belastingswaarden
Toepassingen
- Sandwichpanelen aan houten onderconstructies bevestigen
- Dubbelzijdig gecoat koolstofstaal voor bevestiging in licht corrosieve omgevingen
- Dunne metaal-op-metaalverbindingen (tot 2 mm)
- Waterbestendige bevestigingen – inclusief 19 mm ring
- Bevestiging van sandwichpanelen en houten frames