REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Zelfborende schroef voor snelle montage in één stap
  • Snelle en robuuste boorpunt met Racing Tip-technologie – een golfvormige snijkant die splinters veel sneller verwijdert en puntverbranding helpt te voorkomen
  • Zorgt voor betrouwbaardere bevestigingen met vaste belastingen
  • Aantrekkelijk uiterlijk – de schroefkop kan gekleurd worden zodat deze bij de gevel past
Toepassingen
  • Bevestiging van plaatstaal en profielen op stalen onderconstructie en framewerk, met of zonder tussenliggende isolatielagen
  • Gegalvaniseerd koolstofstaal voor bevestiging in droge binnenomgevingen
  • Dikke metaal-op-metaalverbindingen (tot 15 mm)

Technische gegevens

Documenten en video's

Advies en ondersteuning