S-MD 31 PS zelfborende metalen schroeven
New product
Premium
Artikel #r3950
Zelfborende cilinderkopschroef (A2 roestvrij staal) met 12 mm sluitring voor dunne metaal-op-metaal sluitingen (tot 3 mm)
- Grootte onderlegring: 12 mm
- Omgevingscondities: Droge binnenruimte, Binnen met tijdelijk condensvorming, Buiten met lage vervuiling, Buiten met gemiddeld concentratie van vervuiling
- Lengte: 50 mm
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Zelfborende schroef voor snelle montage in één stap
- Voor betrouwbare en corrosiebestendige bevestigingen
- EPDM rubberen ring – zorgt voor een betrouwbaardere afdichting tegen water
- Snelle en robuuste boorpunt
- Voor betrouwbare bevestigingen met gedefinieerde belastingswaarden
Toepassingen
- Bevestiging van aluminium of stalen plaatstaal op staal, aluminium of houten onderconstructies, met of zonder tussenliggende isolatielagen
- Roestvrij staal (A2) voor bevestiging in licht corrosieve omgevingen
- Dunne metaal-op-metaalverbindingen (tot 3 mm)
- Waterdichte bevestigingen – inclusief 12 mm ring
- S-MD 31 PK 4.8xL met boorcapaciteit van 1,0-2,75 mm voor profielplaat op profielplaat en profielplaat op houten onderstructuren
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.