REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Accu met ultieme prestaties biedt extreem lange accuduur voor alle Hilti-gereedschappen van 22 V en geeft een boost in intensieve en seriële toepassingen
  • Is voorzien van de technologie Cordless Power Care - CPC van Hilti: ingebouwde processors controleren elke accu-cel voor stroom die betrouwbaarder en consistenter is en ook langer meegaat op de werkplek
  • Volledig afgedichte elektronica voor verbeterde bescherming tegen stof, vocht en water
  • Met rubber beklede en glasvezelversterkte behuizing, tot vier keer beter bestand tegen schade door vallen en twee keer beter bestand tegen extreme temperaturen dan standaard ABS-kunststof
  • Behuizing die is ontworpen om de accu tot de ideale temperatuur af te koelen voor sneller laden en om overbelasting tijdens gebruik te verminderen
Toepassingen
  • Intensief gebruik in seriële toepassingen die maximale accucapaciteit vereisen voor langere werktijd en ultieme prestaties
  • Compatibel met het hele Hilti 22V portfolio accu-gereedschap
  • Compatibel met al het 18V en 22V accugereedschap van Hilti
  • Compatibel met alle Hilti C4/36 Li-ion opladers
  • Toepassingen onder extreme temperaturen, van 60° C tot -17° C

Services

Fleet Management
Fleet Management

Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.

Meer informatie over Fleet Management

Technische gegevens

Documenten en video's

Advies en ondersteuning