REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Zeer compact - de reciprozaag voor werk in krappe of moeilijk te bereiken ruimten
  • Licht genoeg voor bediening met een hand: vooral wanneer u bovenhoofds werkt, is een lichtere reciprozaag belangrijk voor duurzame productiviteit
  • Geavanceerde ergonomie - ligt goed in uw hand, met lagere vibratie voor comfortabelere bediening
  • Zaagblad quick lock - beperk de tijd die u besteedt aan bladen wisselen
  • Koolborstelloze motor - nagenoeg onderhoudsvrij om stilstand van gereedschap te minimaliseren
Toepassingen
  • Lichte zaag- en sloopwerkzaamheden op moeilijk te bereiken plaatsen, zoals achter boilers, in smalle schachten en bovenhoofds
  • Hout zagen tot 30 mm dikte
  • Zagen van stalen buizen met dunne wand tot 30 mm diameter
  • Doorzagen van dunwandige buizen en kunststof
  • Zagen van gipsplaat en sandwichpanelen

Services

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

  • Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
  • Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
  • 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
  • Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Meer informatie over Tool Services
Fleet Management
Fleet Management

Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.

  • Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
  • De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
  • Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
  • Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
  • Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.
Meer informatie over Fleet Management

Technische gegevens

Documenten en video's

Advies en ondersteuning