REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Tweedelige buisring met innovatief sluitmechanisme voor snelle, eenvoudige installatie
  • Thermisch ontkoppeld - ideaal voor koelingstoepassingen
  • Pijpring is geïntegreerd met het isolatiemateriaal voor optimale belastingsoverdracht
  • Klik-in sluitmechanisme
  • Schroef beveiligd tegen verlies
Toepassingen
  • Bevestigen van koelbuizen met een diameter tot 219 mm
  • Gecombineerde verbindingsnaaf – M8, M10, 1/2" voor 12,7 - 139,7 mm diameter, M12, 1/2" of M16, 3/4" voor 159 - 219,1 mm diameter
  • Drieweg verbindingsnaaf – M8, M10, 1/2" (12,7 - 139,7 mm diameter) of tweeweg verbindingsnaaf M12, 1/2" of M16, 3/4" (159 - 219,1 mm diameter)

Technische gegevens

Documenten en video's

Advies en ondersteuning