TE 4-A22 accu boorhamer
New productArtikel #r3159232
Compacte 22V D-grip accuboorhamer voor superieur gebruik bij seriematige toepassingen
- Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu: 3.3 kg
- Optimaal hamerboorbereik: 5 - 12 mm
- Hamerboren diameterbereik: 4 - 18 mm
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Ergonomisch ontworpen D-greep voor een langdurig en comfortabel gebruik
- Robuust gebouwd en specifiek ontworpen voor hoogwaardige, accu boorwerkzaamheden
- Uitstekende prestaties in verhouding tot het gewicht en een compacte constructie
- Nagenoeg stofvrij boren wanneer gebruikt met de DRS-4-A stofafzuiging
- Elektronische schakelaar voor nauwkeurig boren
Toepassingen
- Boren en hamerboren in beton en metselwerk
- Incidenteel boren in hout en staal met optionele boorkopadapter
- Schroeven met de speciale bithouder met TE-C (SDS Plus) opname
- Boren in beton in schone omgevingen met het geïntegreerde stofafzuigsysteem (DRS-4-A)
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.
Services
Hilti Tool Service
- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Fleet Management
Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.