DX 6 kruitschiethamerset
New productArtikel #r11908523
Volautomatische kruitschiethamer: wand- en bekistingsset
- Afmetingen (l x b x h): 485 x 69 x 190 mm
- Gewicht: 3.63 kg
- Bevestigingsmiddelopname: Enkele nagel, 10 nagels, IE-element
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Maximale veelzijdigheid: set bevat een magazijn voor 10 bevestigingsmiddelen en verwisselbare geleiders voor specifieke bevestigingsmiddelen
- Energieniveau-instelling in één stap: uitgebreide vermogensaanpassing op het gereedschap betekent dat u voor veel bevestigingen één enkele patroonkleur kunt gebruiken
- Hogere productiviteit: dankzij de automatische plunjerterugkeer en patroonverplaatsing kunt u tot 5 keer sneller werken dan met alternatieve bevestigingsmethoden
- Eenvoudig te bedienen: nauwkeurige bediening helpt om een consistente, nauwkeurigere bevestiging te leveren
- Dankzij de ingebouwde connectiviteit met de Hilti Connect-app heeft de gebruiker belangrijke informatie over gereedschappen, instructievideo's en technische ondersteuning binnen handbereik
Toepassingen
- Bevestigen van hout en plaatstaal op beton, op kalkzandsteen of op staal
- Bevestigen van 2x4's op beton
- Bevestigen van drainagefolies en membranen op beton of CMU-blok
- Bevestiging van wandrails, afbuig- of slipclips op beton en staal
- Plaatsen van Hilti bekistingsstoponderdelen op beton