MIC-UH verbinder
New productArtikel #r7629434
Standaard thermisch verzinkte verbinder voor het aan elkaar bevestigen van MI-balken
- Materiaalsamenstelling: Verbinding: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; Steunplaat, tandplaat: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; bout: staalkwaliteit 8,8; moer: staalkwaliteit 8
- Oppervlakte afwerking: HDG: verbinding 55 µm - DIN EN ISO 1461; steunplaat, tandplaat, bout, moer 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Omgevingsomstandigheden: Buiten, lage tot matige corrosie (C3 / C4 - laag)
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- 50 mm ( 2") initiële verticale instelbaarheid voor snelle assemblage
- 5 mm ( 0.2") fijne verticale instelbaarheid voor verbeterde flexibiliteit
- 25 mm (1") horizontale instelbaarheid mogelijk dankzij de sleuf in de verbinding
- Verbinder komt met zelfborgende moeren om tegen vibratie te beschermen
- Ontworpen voor snelle, installatie door één persoon
Toepassingen
- Deel van een modulair systeem voor ondersteuning van kabelgoten, buizen en allerlei secundair staal
- Installatie van MI-balken tussen twee wanden
- Zeer flexibele verbinding voor multipurpose toepassingen
- Hoge schuifbelastingscapaciteit voor non-consolestructuren
- Aanbevolen voor gebruik binnen en buiten in middelzwaar corrosieve omgevingen
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.