MIC-T verbinder
New productArtikel #r6212
Thermisch verzinkte verbinder voor het loodrecht aan elkaar bevestigen van MI-balken
- Gewicht: 2.2 kg
- Materiaalsamenstelling: Verbinding: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; tandplaat: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; bout: staalkwaliteit 8.8; moer: staalkwaliteit 8
- Oppervlakte afwerking: HDG: verbinding 55 µm - DIN EN ISO 1461; tandplaat, bout, moer 45 µm - DIN EN ISO 1461
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Positief ingrijpen voor optimale overdracht van kracht en koppel
- Verbinder wordt geleverd met zelfborgende moeren om te beschermen tegen vibratie
- Stijve verlenging/verbinding van MI-balken
- Ontworpen voor snelle, installatie door één persoon
- Lassen niet nodig – voor snellere, efficiëntere installatie
Toepassingen
- Deel van een modulair vierdelig systeem voor ondersteuning van kabelgoten, buizen en verschillende secundaire staalconstructies
- Industriële en zware commerciële toepassingen die een eenvoudig te installeren, verstelbare en flexibele oplossing vereisen die de noodzaak om te lassen elimineert
- Voetstukverbindingen
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.