REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Kliksluiting - buizen in verschillende diameters kunnen snel en eenvoudig worden geplaatst en bevestigd dankzij de verticale snelvergrendeling
  • Vastgezette akoestische isolatie inzet - EPDM inzetstuk met breed rand-aangrijpend profiel (tot 450 mm dia.); Vastgelijmd aan 500 mm dia. en groter om loskomen tijdens de installatie tegen te gaan
  • Klembereik geschikt voor alle standaard formaat gevouwen spiraalgefelste buizen
  • Beugel voor ventilatieleidingen met verbindingskop M8/M10
  • Akoestische isolatie gecertificeerd voor DIN 4109
Toepassingen
  • Bevestigen van spiraalgefelsde buizen volgens DIN 24145 / DIN EN 1506
  • Aanbevolen voor droog binnengebruik

Technische gegevens

Documenten en video's

Advies en ondersteuning