REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Gereduceerde installatieafstand van het plafond
  • Laat bij het bevestigen een zekere verschuiving toe als de buizen in lengte veranderen
  • Flexibel zwenkeffect (max. 15° afwijking)
  • Kan dichtbij ellebooginstallaties worden gebruikt
  • Hoogteregeling tot max. 15 mm
Toepassingen
  • Bevestiging van buizen die onderhevig zijn aan thermische uitzetting en krimp
  • Flexibele en eenvoudige eenpuntsbevestiging van buizen
  • Compatibel met meerdere modulaire ondersteuningssystemen

Technische gegevens

Advies en ondersteuning