Platte HDG-ring ISO 7089
New productArtikel #r6004
Thermisch verzinkte (HDG) platte ring conform ISO EN 7089
- Materiaalsamenstelling: Staal - DIN EN ISO 7089
- Oppervlakte afwerking: Buiten gecoat - HDG
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Beschikbaar in verschillende diameters
- Veelzijdig - platte ringen helpen voorkomen dat bouten door vibratie losraken of door basismateriaal drukken en kunnen worden gebruikt als afstandhouders
- Gemiddelde corrosieweerstand: deze ring is thermisch verzinkt
Toepassingen
- Verdeelt de uitgeoefende belasting - platte ringen helpen beschadigingen aan het oppervlak van de lager te voorkomen
- Aanbevolen voor gebruik binnen en buiten in middelzwaar corrosieve omgevingen
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.