MQA-F buisklemzadel
New productArtikel #r408
Thermisch verzinkte (HDG) buisklemzadel om onderdelen met draad (imperiaal) te verbinden aan MQ-rails
- Materiaalsamenstelling: Moer: C4C - EN 10263-2, Plaat: S235JR - EN 10025-2, Kunststof: PBT
- Oppervlakte afwerking: Buiten gecoat - HDG
- Omgevingsomstandigheden: Buiten, lage tot matige corrosie (C3 / C4 - laag)
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Snelle verbinding van onderdelen met draad aan de open zijde van MQ-rails
- Eenvoudigere installatie en positionering binnen openingen van MQ-veerprofielen
- Enkel, compact onderdeel – voor hogere productiviteit en flexibiliteit
- Verschillende draadgrootten beschikbaar
- Kan gemonteerd en verwijderd worden zonder gereedschap
Toepassingen
- Bevestiging van buizen en luchtkanalen
- Bevestiging van kabelgoten en kabelbundels
- Aanbevolen voor gebruik binnen en buiten in middelzwaar corrosieve omgevingen