MP-MXI-F buisklem voor extra zware toepassingen (geluidsgeïsoleerd)
New product
Premium
Artikel #r2758
Thermisch verzinkte beugel met geluiddempende inleg voor extra zware buizentoepassingen
- Goedkeuringen: Acustic insulaton DIN 4109 inspected
- Geluidsvermindering: 16 dB (A)
- Temperatuurweerstand: -50 - 120 °C
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Solide verbindingskop, rondom gelast
- Krachtige klemschroeven voor hoge belastingswaarden
- Voorgemonteerde antislip geprofileerd rubber
- Geschikt voor de installatie van buizen onder dynamische belasting, wanneer gebruikt met vibratiedempende componenten
- Hoge corrosieweerstand
Toepassingen
- Buisinstallaties voor zware toepassingen tot 508 mm
- Installatie van industriële buizen
- Bevestigen van proces- en besturingslijnen
- Zware sanitaire en verwarmingstoepassingen
- Aanbevolen voor gebruik binnen en buiten in middelzwaar corrosieve omgevingen
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.