MP-SRN buisbeugel voor lichte toepassingen (geluidsgeïsoleerd)
New product
Premium
Artikel #r2752
Premium roestvrij stalen buisbeugel met geluiddempende inleg voor lichte toepassingen
- Goedkeuringen: Acustic insulaton DIN 4109 inspected
- Geluidsvermindering: 15 dB (A)
- Temperatuurweerstand: -50 - 120 °C
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Hogere corrosieweerstand (A4 roestvrij staal)
- Korte verbindingskop maakt montage dicht bij een muur, vloer of plafond mogelijk
- Buisbeugel met geverifieerde brandweerstand volgens DIN 4102, deel 2
- Sluitschroef beveiligd tegen verlies
- Voorgemonteerde antislip rubber (gehecht)
Toepassingen
- Buisinstallaties voor lichte toepassingen tot 2" (of 64 mm)
- Voor verwarmings-, sanitair- en industriële toepassingen in corrosieve omgevingen
- Buizen bevestigen voor de voedselsector (met uitzondering van productie) en in waterbehandeling
- Waterbehandeling
- Voor het monteren van buizen tot 2" in corrosieve omgevingen