REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Hogere corrosieweerstand (A4 roestvrij staal)
  • Korte verbindingskop maakt montage dicht bij een muur, vloer of plafond mogelijk
  • Buisbeugel met geverifieerde brandweerstand volgens DIN 4102, deel 2
  • Sluitschroef beveiligd tegen verlies
  • Voorgemonteerde antislip rubber (gehecht)
Toepassingen
  • Buisinstallaties voor lichte toepassingen tot 2" (of 64 mm)
  • Voor verwarmings-, sanitair- en industriële toepassingen in corrosieve omgevingen
  • Buizen bevestigen voor de voedselsector (met uitzondering van productie) en in waterbehandeling
  • Waterbehandeling
  • Voor het monteren van buizen tot 2" in corrosieve omgevingen

Technische gegevens

Documenten en video's

Advies en ondersteuning