MP-HI buisklem met snelsluiting voor zware toepassingen (geluidsgeïsoleerd)
New product
Premium
Artikel #r1266
Premium verzinkte buisklem met snelsluiting voor lichte toepassingen
- Goedkeuringen: Acustic insulaton DIN 4109 inspected
- Geluidsvermindering: 17 dB (A)
- Temperatuurweerstand: -40 - 110 °C
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Buisklem met twee schroeven met zijdelings zwenkmechanisme
- Volledig assortiment klemmen – in het hele assortiment in elke maat verkrijgbaar, van de kleinste tot de grootst beschikbare diameter
- Kliksluiting voor eenvoudiger en sneller voorbevestigen
- Met lijm gehechte akoestische isolatie – voorkomt dat de isolatie er tijdens het installeren uitvalt
- Gelaste dubbele verbindingskop M8/M10 voor meer flexibiliteit
Toepassingen
- Buisinstallaties voor lichte toepassingen tot 6" (of 172mm)
- Bevestiging van drinkwater-, afvalwater- en verwarmingsleidingen
- Voor sanitair-, verwarmings- en gastoepassingen met leidingen van diverse materialen
- Aanbevolen voor gebruik in droge omstandigheden binnen
- Bevestigen van drinkwaterleidingen en verwarmingsbuizen in woningbouw en industriële bouw
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.