REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Ontworpen voor standaard dikten van isolatiemateriaal (isolatiemateriaal: elastomeer rubber)
  • Vaste verbinding tussen de koelklem en het isolatiemateriaal (elastomeerrubber)
  • Thermisch ontkoppeld systeem met geïntegreerde dampbarrière om thermische kortsluitingen te voorkomen
  • Montage van de isolatiekern met behulp van een hendel dankzij de zelfklevende sluiting
  • Snelsluiting in drie stappen met één schroef tot 80 mm, van 88 mm en groter twee-boutsvergrendeling
Toepassingen
  • Om buizen tot 221 mm diameter in koel- en airconditioningtoepassingen te bevestigen
  • Toepassingen waarbij het gemakkelijk aanbrengen van de isolatie vereist is
  • Geen afdichtingsmiddelen vereist

Technische gegevens

Documenten en video's

Advies en ondersteuning