MRP-RPC koude beugel met snelsluiting
New product
Premium
Artikel #r4164810
Premium verzinkte buisklem voor economische toepassingen met koud en gekoeld water
- Draadverbinding - M: M8, M10
- Geluidsvermindering: 22.5 dB (A)
- Temperatuurweerstand: -40 - 105 °C
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Ontworpen voor alle isolatiediktes van 13-19 mm met verbindingsisolatiemateriaal (elastomeer rubber)
- 360° montage – de ontwerpbelastbaarheid wordt altijd gerealiseerd, ongeacht de manier waarop de kern in de buisklem is gedraaid
- De kleeffolie is zeer eenvoudig te verwijderen, zelfs met handschoenen aan
- Thermische isolatie helpt condensatie voorkomen op het oppervlak en de dampremmende folie voorkomt condensatie op de leiding
- Een schuimsegment helpt kromtrekken en omhoog komen van de folie voorkomen tijdens het sluiten van de buisklem
Toepassingen
- Bevestigen van waterleidingen voor koud en gekoeld water met een max. diameter van 219 mm
- Geschikt voor toepassingstemperaturen van 4-70 °C