MP-MI buisklem voor zware toepassingen (geluidsgeïsoleerd)
New product
Premium
Artikel #r1269
Zware beugel
- Geluidsvermindering: 19 dB (A)
- Temperatuurweerstand: -40 - 110 °C
- Materiaalsamenstelling: S235JRG - DIN EN 10025
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Opgelaste zware moeren voor klemschroef maten 68/72 en groter
- Vooraf gemonteerd, antislip rubberprofiel
- Vooraf gemonteerd, antislip rubberprofiel
Toepassingen
- Buisinstallaties voor zware toepassingen met diameters tot 168 mm
- Installatie van industrieel leidingwerk
- Airconditioning/koeling/sanitair
- Proces-en besturingslijnen
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.