X-U MX staal/betonnagels (op strip)
New product
Ultimate
Artikel #r3649
Ultimate-kwaliteit nagels op strip voor bevestiging op beton en staal met plunjerschiethamers
- Basismaterialen: Staal
- Minimumdikte van basismateriaal (beton): 80 mm
- Minimumdikte van basismateriaal (staal): 6 mm
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Verzinkte nagels voor bevestigingen op beton of staal
- Hoge toepassingslimieten, zeer hoge lasten
- Beschikbaar in lengtes tot 72 mm
- Gegroefde punt voor betere prestaties op hoogwaardig staal en hard beton
- Strips met 10 nagels, voor een extreem hoge productiviteit en gemakkelijker laden van bevestigingen
Toepassingen
- Bevestiging op beton of staal
- Bevestiging van metal stud op beton
- Bevestiging van muurankers
- Bevestiging van hout op beton
- Bekisting en veiligheidsbarrières