X-C P8 betonnagels
New product
Standard
Artikel #r2907413
Premium losse nagels voor bevestiging op beton met plunjerschiethamers
- Basismaterialen: Beton (zacht), Metselwerk (Kalkzandsteen)
- Minimumdikte van basismateriaal (beton): 80 mm
- Corrosiebescherming: Verzinkt met zinkcoating <20 µm
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Nagels voor bevestigingen op beton
- Premium bevestiging voor diverse dunne materialen op metselwerk en beton
- Geschikt voor vers tot gemiddeld hard beton (tot een betonsterkte van 45 N/mm²)
- Meest geschikt voor bevestiging op beton met een hardheid tot C45/55
Toepassingen
- Bevestiging van gipsplaatframe op beton
- Bevestigen van gaas en dun plaatmetaal op beton, zandsteenblokken en massieve baksteen
- Bevestiging van steenankers op metselwerk of beton
- Bevestigen van HVAC-kanalen of verlaagde plafonds op beton van normale sterkte
- Beveiligen van elektrische verdeelkasten, leidingen en kabels op metselsteen of beton