X-C MX betonnagels (op strip)
New product
Premium
Artikel #r2907414
Premium nagels op strip voor bevestiging op beton met plunjerschiethamers
- Basismaterialen: Beton (zacht), Metselwerk (Kalkzandsteen), Zacht tot medium gewapend beton
- Minimumdikte van basismateriaal (beton): 80 mm
- Corrosiebescherming: Verzinkt met zinkcoating <20 µm
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- Nagels voor bevestigingen op beton
- Premium bevestiging voor diverse dunne materialen op metselwerk en beton
- Geschikt voor zacht tot gemiddeld hard beton (tot een betonsterkte van 45 N/mm²)
- Best geschikt voor bevestiging op beton met een hardheid tot C45/55
- Strips met 10 nagels, voor hoge productiviteit en gemakkelijker laden van bevestigingen
Toepassingen
- Bevestiging van hout op beton, bijv. bekistingswerk, veiligheidsbarrières enz.
- Bevestigen van dunne houtprofielen op beton
- Bevestigen van gipsplaten op metselwerkblokken en beton
- Bevestiging van HVAC-kanalen of verlaagde plafonds op beton
- Bevestiging van afwerkstangen om het waterdichte membraan of de vochtbarrières te beveiligen