Productlijn

DX 460 IE

Kruitschiethamer, hoge productiviteit, veelzijdig, voor isolatie bevestigingen

Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
  • Bevestiging van isolatie in één stap
  • Snelle methode om minerale wol en EPS-isolatiemateriaal te bevestigen op beton of kalkzandsteen blokken
  • Hoge productiviteit
  • Bevestigt isolatie op beton, metselwerk en staal tot 5 keer sneller dan traditionele methodes
  • Oppervlaktepatroon op de schijf biedt een goede ondergrond voor de hechting van pleisterwerk
Toepassingen
  • Bevestiging van minerale wol en EPS isolatiemateriaal aan binnen-en buitenmuren, inclusief gevels
  • Bevestiging van isolatie met diktes van 25 - 200 mm mogelijk
  • Bevestiging op beton (45 N/mm2), staal en metselwerk
Services
Hilti Tool Service

3 dagen gratis

  • 3 of gratis, krijg het gereedschap binnen 3 dagen onderhouden en gereinigd terug en anders is de reparatie gratis
  • Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
  • Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
  • 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
  • Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Meer informatie over Tool Services
Fleet Management

Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.

  • Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
  • De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en zorgt zo voor absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
  • High performance gereedschappen en de nieuwste technologie verhogen de productiviteit op de werklocatie.
  • Leengereedschappen tijdens een reparatie voorkomen productieverlies.
  • Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen verlagen de investeringskosten.
Meer informatie over Fleet Management
Productvarianten & -sets
Sorteren op
Terug naar productlijst
Voer uw sorteercriteria in

0 Artikelen (varianten en sets)

Artikelnummer Verpakkings­eenheid Prijs/eenheid Hoeveelheid
Technische gegevens
Documenten en video's
Advies en ondersteuning

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Wanneer u verder gaat met het gebruik van deze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Verdere informatie en opmerkingen over het deactiveren van cookies vindt u in de privacy-verklaring.

Log in om verder te gaan
Hulp nodig? Contact
Contact
Contact
Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen