DX 76 PTR-kruitschiethamer
New productArtikel #r28936
Semiautomatische plunjerschiethamer voor het bevestigen van metalen dakplaten.
- Afmetingen (l x b x h): 464 x 104 x 352 mm
- Gewicht: 4.4 kg
- Bevestigingsmiddelopname: 10 nagels
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Functionaliteiten
- De PTR verzekert zelfs op dunne basismaterialen met een dikte van 3 mm of meer een uitstekende bevestigingskwaliteit
- Sneller magazijn en robuust ontwerp voor betrouwbare, snelle en efficiënte bediening
- Plaatst bevestigers met een gemiddelde snelheid van 600 per uur
- Eenvoudige montage en demontage voor onderhoud ter plaatse - geen gereedschap nodig
- Geavanceerd ergonomisch ontwerp
Toepassingen
- Bevestigen van metalen composietdakplaten op stalen constructies met een minimale dikte van 3 mm (1/4") voor dakbedekking met composietmaterialen
- Bevestigen van metalen dakplaten op stalen constructies met een minimale dikte van 6 mm (1/4")
- Bevestigen van binnendozen op stalen constructies met een minimale dikte van 6 mm (1/4")
- Bevestigen van roosterelementen op stalen constructies met behulp van roosteraccessoires
- Deuvels bevestigen op stalen constructies met HVB-accessoires
Services
Fleet Management
Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.