Watercollector DD-WC-ML
New productArtikel #232243
Wateropvangsysteem voor Hilti diamantboorsystemen
- Hulpstuktype: Waterringen
- Aanvullende informatie toebehoren: Watercollector tot Ø252 mm
Delen
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken en toepassingen
Watercollector DD-WC-ML #232243
Functionaliteiten
- Maakt schoon boren boven het hoofd mogelijk
- Verzamelt tot 100% van de slurry
Toepassingen
- Kan worden gebruikt met het WMS 100 watermanagementsysteem of een stofzuiger
- Moet worden gebruikt met waterverzamelhouders
- Moet worden bevestigd aan een boorstandaard