REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Krachtige hoog-frequentie motor met elektronische snelheidsregeling voor een optimale vermogensafgifte over het volledige diameterbereik
  • Compatibel met de DD AF-CA boorautomaat die boren een hoogst efficiënt en volledig geautomatiseerd proces maakt
  • Iron Boost: voor een snelle prestatieboost met een verhoogd koppel bij het boren door wapeningen
  • Dankzij IP 55 waternevel bescherming kan het boren onder ongunstige omstandigheden worden uitgevoerd
  • Werking binnen het optimale vermogensbereik, voor topprestaties en een langer boorkroon leven, is eenvoudig met behulp van de LED-indicators
Toepassingen
  • Boren van doorvoergaten en blinde gaten
  • Mangat openingen
  • Boren van diepe gaten
  • Boren voor de installatie van kabelgoten
  • Grote openingen voor waterafvoerbuizen enz.

Services

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

  • Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
  • Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
  • 20 Jaar productgarantie op de onderdelen en productiefouten
  • Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Meer informatie over Tool Services
Fleet Management
Fleet Management

Wij beheren uw tools zodat u uw bedrijf kunt beheren.

  • Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
  • De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
  • Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
  • Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
  • Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.
Meer informatie over Fleet Management

Technische gegevens

Documenten en video's

Advies en ondersteuning