REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
Hilti

Kenmerken en toepassingen

Functionaliteiten
  • Hilti Equidist-technologie (35 mm diameter en groter) – met nauwkeurig gepositioneerde diamanten voor ongeëvenaarde boorprestaties en constante boorsnelheden tijdens de hele levensduur van de boor
  • Dankzij het unieke Hilti X-Change-modulesysteem (diameter 52 tot 202 mm) kunnen boren gemakkelijk worden verwijderd, vastzittende boren snel worden losgemaakt en boorpunten met een simpele sleufkopschroevendraaier op de bouwplaats worden gemonteerd.
  • Ontworpen voor de meest uitdagende omstandigheden, de kernboor excelleert in beton met een hoog gehalte wapening
  • Bespaar veel ruimte en gewicht door traditionele boren te vervangen door een systeem met een enkele boorbuis en meerdere modules (X-Change-module)
  • De X-Change-boorbuis gaat mee gedurende de levensduur van meerdere modules
Toepassingen
  • Nat diamantboren op boorkolom in zeer abrasief beton

Technische gegevens

Documenten en video's

Advies en ondersteuning